JAJA998F January   2019  – September 2025 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2通信プロトコル
    1. 2.1 PROFINET
    2. 2.2 EtherCAT
    3. 2.3 EtherNet/IP
    4. 2.4 IO-Link
    5. 2.5 並列冗長性プロトコル(PRP)
    6. 2.6 高可用シームレス冗長性(HSR)
    7. 2.7 OPC UA
    8. 2.8 Modbus TCP/IP
  6. 3サードパーティプロトコルスタックの Sitara 対応
  7. 4改訂履歴

はじめに

産業用通信は通常、TI のプロセッサとマイコン(MCU)内にある PRU-ICSS(プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム)で処理されます。PRU-ICSS は、プログラマブル リアルタイム(PRU)コアとイーサネット メディア アクセス コントローラ(EMAC)を搭載したコプロセッサ サブシステムであり、ファームウェアを使用して低水準の産業用イーサネットとフィールドバスの各プロトコルを実装しています。プロトコル スタックの上位層は、Arm コア上で動作するソフトウェアに実装されています。このプロトコル ソフトウェア用の 3 つのモデルがサポートされており、TI のフルスタックやサードパーティーのプロトコル スタック、またはお客様ご自身のスタックをご利用いただけます。

PRU コアは主に産業用通信で使用されますが、モーター制御やカスタムインターフェイスなど、その他のアプリケーションにも利用することができます。PRU-ICSS は、デバイス内のメインの Arm コアを、制御やデータ処理などの他の機能のために解放します。

このドキュメントでは、TI が直接サポートする認証済み産業用プロトコルについて説明します。これらのプロトコルは TI が提供しており、評価ボード上で検証および認証済みです。スタックに対応するパーツ番号を使用することが、生産において唯一の要件となります。IND-COMMS-SDK 産業用ツールキットには、AM64x、AM243x、AM261x、AM263x、AM263Px の各デバイスで動作する産業用通信プロトコルのバイナリ バージョンが含まれています。これらのプロトコルを使用すると、AM2432ASFGHAALXR などのパーツ番号でF(下線付きおよびボールド)で指定したフル スタックに対応します。これは、図 1-1に表示されるのと同様に、デバイス固有のデータシートのフィールドfにも表示されます。評価モジュール、スタータ キット、LaunchPad はすべて、スタックを実現するパーツ番号を使用しています。

 パッケージ マーキング(位置 F の文字がフルスタックのサポートを決定)図 1-1 パッケージ マーキング(位置 F の文字がフルスタックのサポートを決定)

PRU-ICSS は柔軟かつ強力で、ほとんどの産業用通信プロトコルを十分にサポートすることができます。現在 TI は、100Mb バージョンのプロトコルとギガビット TSN をサポートしています。AM64x および AM243x ファミリは、ギガビットの速度の機能をサポートするアップグレードされた PRU-ICSS を搭載しています。CPSW 上で TSN を実行すると、AM261x および AM64x、さらに AM243x でギガビット TSN を使用することができます。TI では、サードパーティー パートナーと協力して、製品提供範囲の拡大に継続的に取り組んでいます。そのため、このドキュメントに特定のプロトコルが明示されていない場合は、E2Eを使用して TI にお問い合わせいただくか、お近くの TI 販売代理店にお問い合わせください。

 統合型産業用通信スタックを使用した実装図 1-2 統合型産業用通信スタックを使用した実装

TIでは、TI ファームウェアがサポートするプロトコルに加え、サードパーティ スタックによるプロトコル、ならびにサードパーティ パートナーがサポートするその他の複数のプロトコルもサポートしています。AM335x、AM437x、AM57x の各ファミリは、このサードパーティー モデルをサポートしています。AM64x、AM243x、AM261x、AM263x、AM263Px などの他の ICSS 対応デバイスの場合、C(f の位置)の文字を除くすべてのパーツ番号でも、サードパーティー モデルがサポートされています。PRU-ICSS 産業用通信をサポートするサードパーティーの包括的なリストについては、サードパーティー検索ツールをご覧ください。