JAJAA01 September 2025 TMAG3001 , TMAG5253
| デバイス | 特性 | 設計上の考慮事項 |
|---|---|---|
| TMAG5253 | X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ | Z 軸方向の磁界強度を測定し、ADC 出力でデータを報告します。イネーブルピンにより、複数のデバイスが同じ ADC ピンを共有し、使用しないデバイスをディセーブルすることにより、システムの消費電流を低減できます。 |
| DRV5055 | SOT23 または TO-92 パッケージ封止のリニア ホール効果センサ | Z 軸方向の磁界強度を測定し、ADC 出力でデータを報告します。 |
| TMAG5231 | SOT23 または X2SON の各パッケージに封止済みの、低消費電力型ホール効果スイッチ | BOP が交差すると、Z 軸の磁界強度を測定し、(バリエーションに応じて) High または Low をプルします。オン/オフ応答のみが必要な場合に便利です。 |
| TMAG3001 | YBG パッケージに I2C インターフェイスとウェイクアップ検出機能搭載、低消費電力 3D リニア/角度ホール効果センサ。 | X、Y、Z 軸の磁界強度を測定します。角度を計算するために、内蔵の CORDIC を使用しています。平均消費電流を低減しながらサンプリングを可能にするウェークアップおよびスリープモードを備えています。 |