JAJAA11 September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
エラー デバッグを容易にするため、図 4-2に示すように、エラー処理機能が Code Composer Studio (CCS) に統合されています。
CCS スクリプト メニューを使用すると、キャプチャされたエラー ステータスを確認できます。エラー デバッグのために以下に示すすべての手順は、画像 図 4-2に示すように、スクリプト メニューから実行可能な GEL ファイルの Error_agg_Check_Status() ホット メニュー関数を使用して実行します。
図 4-2 エラー アグリゲータ GEL ファイル関数