JAJAA11 September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
エラー アグリゲータ モジュール (EAM) は、ESM と重要なモジュールの間のインターフェイスであり、C29x CPU、PIPE、RTDMA、メモリ コントローラ、ペリフェラル ブリッジ、読み取りインターフェイスなどのエラーを生成します。EAM は、同種のエラーを集約してエラー数を削減し、ESM に渡されるエラーを減らすために必要なエラー ロギングと集約機能を提供します。
デバイスには以下の EAM モジュールが含まれています (x は 1 ~ 3、y は 1 ~ 2):
EAM モジュールの詳細については、F29x テクニカル リファレンス マニュアルの「エラー アグリゲータ」の章を参照してください。
以下のセクションでは、エラー集約、エラー ログ、およびエラー フラグ レジスタの解釈例を使用して示します。