JAJAA31 September   2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1フレキシブル入出力 (Flex I/O) インターフェイス
  4. 2モジュール型 - 拡張可能 IO (M-XIO) 基本仕様
  5. 3クロック デバイスを使用した高速信号 (クロック入力) としての Flex I/O インターフェイス ピン
  6. 4LMKDB11xx-FS Flex I/O のフェイルセーフ クロック バッファ使用事例
  7. 5まとめ
  8. 6参考資料
  9.   商標

概要

フレキシブル入出力 (Flex I/O) 信号またはインターフェイスにより、ユーザーはインターフェイス ピンを、PCIe 差動クロック入力、サイド バンド信号、または将来的に進化する高速管理インターフェイスのニーズなど、さまざまな種類のインターフェイスに柔軟に使用できます。Flex I/O インターフェイス ピンを使用する場合、Flex I/O インターフェイス エンゲージメントは、コントロールをネゴシエートするために必要な一連の手順を実行します。コントロール ネゴシエーション中、プラットフォームに接続された Flex I/O 信号はトライステートまたはハイ インピーダンスであり、リーケージは非常に低くなります。ただし、クロック バッファ デバイスを経由して Flex I/O ピンを PCIe 差動クロック ピンとして使用する場合、パワーダウン モードでクロック バッファ デバイスの低い、低要件ため、このバイアスなしまたはハイ インピーダンス要件が完全に満たされることはありません。これは、ユーザーが互換性のないプラットフォーム カードを接続した場合のエンゲージメント フェーズ中のリーケージパスを提示し、信頼性の問題を示しています。LMKDB11xx-FS デバイスは、デバイスへの電力供給がないときに出力が 3.3V にプルアップされる際に、10µA 未満の非常に小さいリーケージでフェイルセーフ出力を供給することにより、この信頼性問題を解決します。