JAJAA31 September 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
LMKDB11xx-FS クロック バッファ デバイスは、Flex I/O インターフェイスの使用事例向けに、PCIe クロック バッファ上の既存ファミリに対して、ピン互換性およびソフトウェア互換性の設計を提供します。このデバイスを使用することで、システム設計者は、リーケージや互換性の問題を心配することなく、Flex I/O ピンで差動クロック信号を配線できます。ユーザーが検出期間中または長期間にわたってサイドバンド信号を使用して互換性のないカードを接続した場合。LMKDB11xx-FS デバイスには、逆電流や信頼性の問題はありません。さらに、入力と出力の両方の LMKDB11xx-FS フェイルセーフ機能により、システム設計者は電源シーケンスの設計も柔軟に行うことができます。