JAJAA42A November 2024 – October 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
フラッシュ SECCFG 領域は、ユーザー保護ポリシー (UPP) の保存に使用されます。これは、SSU の構成とブート設定専用の、C29 アプリケーション フラッシュ バンクの特別な NONMAIN 領域です。SECCFG にプログラムされた設定は、デバイス起動時に SSU メモリ マップ レジスタにロードされます。ほとんどの場合、次のデバイス リセットまでロックされます。デバイスの各プライマリ CPU (つまり、奇数番号の C29 CPU。例:CPU1、CPU3) には、ベース セクタと予約セクタの 2 つの SECCFG セクタがあります。これらの設計は、1 つのセクタを消去して新しい構成値をプログラムし、もう 1 つがアクティブなときに実行できるようになっています。
.out ファイルの中で SECCFG イメージを代替セクタに自動的に割り当て、正しい更新手順を可能にします。SSU ユーザー保護ポリシーの整合性を保護するため、SECCFG セクタにはブート時にチェックされる CRC 値が含まれています。この CRC は、アクセス保護設定、LINK と STACK 構成、フラッシュ書き込みおよびフラッシュ消去保護、フラッシュの更新権限、デバッグ設定、ブート設定、SSU 動作モードについて説明します。デバッグ パスワードは、この CRC 計算から除外されます。
SECCFG セクタの包括的なマップは、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルに記載されています。