JAJAA70 October 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33411-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1 , UCC33421-Q1
| 記号 | 数量 | 部品番号 | メーカー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| PCB1 | 1 | TIDA-050086 | 任意 | プリント基板 |
| C1 | 1 | 293D107X9016D2TE3 | ビシャイ スプレイグ | CAP、TA、100µF、16V、±10%、0.6Ω、SMD |
| C2、C3 | 2 | GCM155R71H153KA55D | Murata (村田製作所) | CAP、CERM 0.015µF、±10%、50V、X7R、0402 (1005 メートル法) |
| C4、C5、C6 | 3 | GRM21BZ71A226ME15L | MuRata | CAP、CERM、22µF、10V、±20%、X7R、0805 |
| L1 | 1 | 74479275222 | Wurth Elektronik | WE-PMCI SMT パワー モールド チップ インダクタ、サイズ 0805、2.2µH、2.1A、190mΩ |
| R1、R2 | 2 | CRCW251233R0JNEG | Vishay-Dale | RES、33Ω、5%、1W、AEC-Q200 グレード 0、2512 |
| R3 | 1 | CPF0603B1R0E1 | TE の接続 | 1Ω±0.1% 63mW、SMD、0603 (1608 メートル法) 薄膜 |
| U1 | 1 | UCC33420QRAQRQ1 | テキサス・インスツルメンツ | 1.5W、高密度、>3kVRMS の絶縁型 DC-DC コンバータ |