JAJAA70 October   2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33411-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1 , UCC33421-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2セットアップ、EMI フィルタ、レイアウト
    1. 2.1 構成
    2. 2.2 EMI フィルタ
    3. 2.3 レイアウト
    4. 2.4 ダンピング RC ネットワーク
    5. 2.5 回路図
    6. 2.6 レイアウト
    7. 2.7 EMI の結果
      1. 2.7.1 伝導エミッション — CE
      2. 2.7.2 放射エミッション — RE
    8. 2.8 部品表 — BOM
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

UCC33xxx-Q1 は、適切な EMI フィルタの選択と、PCB レイアウト手法を注意深く適用することができるので、数 dBμV のマージンを確保して CISPR32 Class B に合格しています。CE では、1 次側のパイフィルタの設計に使用される EMI フィルタ部品を適切に選択することにより、バースト周波数の大きさが低減されました。LISN の DM インダクタンス共振効果を減衰させるため、RC ダンピング回路を設計し、選択しました。RE では、グランドプレーンを使用してデバイスのグランドピンを接続し、スイッチングループの性能を向上させ、ピンをシステムの利用可能なフットプリントに広げて H 磁界を軽減しました。スイッチング周波数で低インピーダンスを実現するため、0402 15nF のコンデンサを選択しました。