JAJAA77 October 2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C
XO 電源ノイズは、PLL クロックの設計で大きな役割を果たします。XO PSNR、XO 電源フィルタ、および APLL LBW は、PLL 出力位相ノイズに大きな影響を及ぼします。ノイズの多い XO 電源を回避できない場合は、CDC6C や LMK6C など、LDO を内蔵した XO を強く推奨します。LMK5B33216 などの BAW VCO を内蔵した PLL は、狭い LBW と組み合わせて使用して、XO ノイズの影響を低減することもできます。シームレスな設計を実現するには、LMK5B33216 を使用して外部 XO に電力を供給し、XO PSNR、電源フィルタ、APLL LBW に関係なく低ジッタ出力を生成します。