JAJAA77 October 2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C
XO 出力クロックの位相ノイズを測定する方法で、XO 電源フィルタの影響をさらに調べます。図 6-2 に、さまざまなノイズ プロファイルにわたる位相ノイズを示し、図 6-3 に測定の設定を示します。電源フィルタリングがほとんど、またはまったくフィルタリングされていない状態で、RMS ジッタは 2 倍以上になります。推奨の 470nF のフィルタ値により、XO 位相ノイズ フロアは 1kHz ~ 100kHz のオフセットで 20dB 向上します。
| CNR/SSx (nF) | 12kHz ~ 20MHz (fs) の範囲での RMS ジッタ (標準値) |
|---|---|
| 470 | 62 |
| 100 | 152 |
| 0 (オープン) | 158 |
LMK5B33216 を使用して XO に電力を供給することで、電源フィルタに関係なく低ノイズ XO 出力を実現できます。図 6-4 に LMK5B33216 から電力を供給したときの XO 位相ノイズを示し、図 6-5 にテスト構成を示します。
| CNR/SSx [nF] | 12kHz ~ 20MHz [fs] の範囲での RMS ジッタ (標準値) |
|---|---|
| 470 | 61 |
| 100 | 61 |
| 0 (オープン) | 61 |