JAJAA77 October   2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2発振器ノイズが PLL 性能に及ぼす影響
  6. 3検討事項 1:XO PSNR
  7. 4検討事項 2:XO 電源フィルタ
  8. 5検討事項 3:APLL LBW
  9. 6各種 XO 電源フィルタに関するテスト結果
    1. 6.1 テスト設定
    2. 6.2 電源の性能に及ぼす影響
    3. 6.3 XO 位相ノイズ性能への影響
    4. 6.4 PLL 位相ノイズ性能への影響
  10. 7まとめ

検討事項 1:XO PSNR

PLL の重要な設計要素の 1 つは、XO の PSNR 性能です。PSNR は、XO 出力が電源ノイズの影響を受ける程度を定義します。PSNR が低い XO は、ノイズが大きくなり、PLL 出力ノイズが悪化する可能性があります。

推奨される方法は、適切な PSNR または内蔵 LDO と組み合わせた XO を使用することです。たとえば、LMK6C および CDC6C 発振器には内部 LDO が内蔵されて、図 3-1 および 表 3-1 に示すように優れた PSNR が得られます。これらの機能を持つ発振器を使用すると、電源ノイズを低減し、低ノイズの出力クロックを供給できます。このアプローチは、設計の初期段階や、電源フィルタを変更できないシステムに有益です。

LMK5B33216, LMK5B33414, LMK5B12212, LMK5C23208A, LMK5C33414A, LMK5C33216A, LMK5C22212A LMK6C および CDC6C 発振器の機能ブロック図図 3-1 LMK6C および CDC6C 発振器の機能ブロック図
表 3-1 CDC6C 発振器の PSNR 特性
電源リップル周波数(1) [kHz] 誘導スプリアス、標準値 [dBc]
LMK6C CDC6C
50 -72 -80
100 -71 -75
500 -70 -63
1000 -69 -59
50MHz LVCMOS 出力クロックに印加された 50mV 電源リップルにより誘導されるスプリアス、VDD = 2.5V (LMK6C) または 2.5V/3.3V (CDC6C)、電源デカップリング キャパシタなし

または、LMK5B33216 は外部 XO に電力を供給し、ノイズの多い電源で低ジッタ出力を実現できます。LMK5B33216 は、3 つの DPLL および APLL ペアを備えたネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。各 VDD および VDDO ピンには LDO が内蔵されて、PSNR の改善と出力ノイズの最小化を実現します。ピン 22 (CAP1_APLL2) は APLL2 の LDO 出力で、XO への電力供給に使用でき、公称 2.65V を供給し、最大 20mA を供給します。

LMK5B33216 を使用した XO 位相ノイズ性能への影響に関するテストデータについては、該当するセクションで説明します。結果は、CAP1_APLL2 が非常に優れた PSNR を備え、電源フィルタに関係なく、低ジッタの XO 出力を供給することを示しています。