JAJAA87 November   2025 INA234

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2チョッピング方式の電流センス アンプ
  6. 3CCCSA でのエイリアシング
  7. 4入力フィルタリング
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

概要

多くの電流センス アンプ (CSA) は、チョッパ アンプ アーキテクチャに基づいています。静電容量結合型の電流センス アンプ (CCCSA) は、製品ラインアップに最近追加された製品です。CCCSA は、静止電流と入力バイアス電流の両方を最小限に抑える必要がある低消費電力アプリケーションを実現します。CCCSA はチョッピングと自動ゼロ アルゴリズムを採用しています。このようなシステムでは、高周波の差動信号が信号帯域に折り返すことでオフセット電圧が増加するエイリアシングが発生する可能性があります。エイリアシングはローパス フィルタリングで低減できます。