JAJAA87 November   2025 INA234

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2チョッピング方式の電流センス アンプ
  6. 3CCCSA でのエイリアシング
  7. 4入力フィルタリング
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

まとめ

静電容量結合型電流センス アンプは、チョッピング アンプとスイッチト コンデンサ回路の利点を組み合わせ、高性能と低消費電力を実現します。ただし、このような CCCSA は、特に信号路にサンプル / ホールド アルゴリズムが関与している場合、エイリアシングの影響を受けやすくなります。このようなデバイスをノイズの多い環境で使用する場合、アンチ エイリアシング用に入力ローパス フィルタを推奨します。ローパス フィルタ内の抵抗はかなり大きくすることができるため、入力フィルタの設計を柔軟に行えます。コーナー周波数は、実効ノイズ減衰のため、デバイスの 3dB 帯域幅以下に設定できます。