JAJAA87 November 2025 INA234
チョッパベースの CSA は、チョッパ安定化オペアンプの周囲に高精度抵抗ゲイン回路を接続することで構成されます。CSA の独自要件の 1 つは、同相範囲が電源電圧を超える必要があることです。これを実現するために、入力同相電圧と電源電圧をデカップリングします。高い同相モードで、入力段は、同相電圧源、または CSA によって監視されるバス電圧源から電力が供給されます。その結果、CSA の電源がオフの場合でも、バス電圧源から供給する必要がある入力バイアス電流が増加します。
通常、有限な量の電流消費は問題になりません。ただし、低消費電力のアプリケーションや、断続的な監視のみが必要なアプリケーションの場合、電流消費をできる限り低減することが要件の 1 つです。CCCSA の主な目標は、チョッピング アンプの利点を維持しながら入力バイアス電流を低減することです。図 2-1 に、CCCSA の入力段を示します。Vbus と CCCSA の入力の間に DC パスがないため、DC 入力バイアス電流は 0 です。このようなデバイスは、低消費電力のアプリケーションで電流検出要件を満たす実現可能なオプションになります。
従来型の CSA の場合、入力バイアス電流 (入力 + と入力 – の両方の合計) は最大 100μA になります。同じ条件では、CCCSA の入力バイアス電流は数 nA 程度です。入力バイアス電流が非常に低いため、低消費電力アプリケーションが可能になるだけでなく、システム精度の劣化を引き起こさずに、便利な入力ローパスフィルタリングが可能になります。