JAJAA91D October 2020 – November 2025 ISO6720-Q1 , ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6731 , ISO6740 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO6742 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
フォトカプラは、電気信号を光に変換し、その後電気信号に変換して絶縁を実現するという原理で動作します。これにより、絶縁に使用できる絶縁体の選択は、空気やエポキシなど光学的に透過する絶縁体に制限されます。空気とエポキシの絶縁耐力は非常に低いため、シングル チャネル パッケージではかなりのスペースを占有します。これにより、特定のフォトカプラ デバイスに収容できる最大チャネル数が制限されます。
デジタル アイソレータは SiO2 を絶縁体として使用します。これは絶縁耐力が大幅に高く、占有面積がかなり小さいため、単一の絶縁チャネルを実現できます。そのため、複数のチャネルを小型パッケージに簡単に統合することができます。標準的なシングル チャネル フォトカプラは通常 3.7mm × 4.55mm のパッケージ サイズで供給されます。一方、SSOPパッケージを採用した ISO7762 は、4mm×5mm という小型パッケージ面積に 6 つの高性能チャネルを搭載できます。
図 4-1 に、8 チャネルの絶縁ソリューションを実現する場合の 8 つのシングル チャネル フォトカプラ、4 つのデュアル チャネル フォトカプラ、2 つの ISO6441 デバイスの占有面積の比較を示します。この図には、幅広の SOIC-16 パッケージで最高のチャネル密度を実現している 6 チャネル デジタル アイソレータ ISO7762 も横に表示されています。