JAJAA91D October   2020  – November 2025 ISO6720-Q1 , ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6731 , ISO6740 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO6742 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1アイソレータの構造
  4. 2スイッチング性能
  5. 3TDDB テストによるアイソレータの寿命
  6. 4ソリューション サイズ
  7. 5経年劣化および信頼性
  8. 6同相モード過渡耐性 (CMTI)
  9. 7フォトカプラ電流入力とデジタル アイソレータ CMOS 電圧入力の比較
  10. 8まとめ
  11. 9参考資料

TDDB テストによるアイソレータの寿命

経時絶縁破壊 (TDDB) テストは、絶縁寿命を電圧の関数として判定するための業界標準の加速ストレス テストです。このテストは、デバイスの絶縁バリア越しに、標準的な動作電圧よりもはるかに高いさまざまなストレス電圧を印加し、絶縁体が破壊されるまでに要する時間を監視します。これらの電圧と時間の各座標を適切なグラフにプロットし、これらの座標をより低いストレス電圧に外挿して、適切な動作電圧において予想される絶縁寿命を判定します。

図 3-1 に、TI のデジタル アイソレータの TDDB プロットと一般的なフォトカプラとの比較を示します。フォトカプラの平均 TDDB ラインは、デジタル アイソレータの平均 TDDB ラインより約 2 冪乗 (100 倍) 低いことがわかります。これら 2 つの技術の TDDB 寿命にこのように大きな違いがある主な理由は、使用する絶縁材料の絶縁耐力に大きな違いがあることです (表 1-1 を参照)。特定のストレス電圧に対するフォトカプラの寿命はサンプルによって大きく異なりますが、デジタル アイソレータの場合はサンプル間で一貫しています。

ISO7710 フォトカプラと TI のデジタル アイソレータの TDDB 寿命の比較図 3-1 フォトカプラと TI のデジタル アイソレータの TDDB 寿命の比較