JAJAA92A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2PFC 段
    1. 2.1 昇圧 PFC
    2. 2.2 インターリーブ昇圧 PFC
  6. 3モーター ドライブ段
    1. 3.1 スタンドアロン ゲート ドライバと IPM の比較
    2. 3.2 3 相モーターの駆動
    3. 3.3 商業用 HVAC 向け高電力レベル
  7. 4DC/DC 段
    1. 4.1 同期整流降圧コンバータ
    2. 4.2 フライバック コンバータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

インターリーブ昇圧 PFC

インターリーブ昇圧 PFC は、HVAC システムで使用される代替の PFC トポロジです。インターリーブ昇圧 PFC は、180 度の位相差で動作する 2 つの昇圧コンバータを備え、主に高電力アプリケーションで使用されます。このトポロジは、追加部品を必要としますが、効率も向上させることができます。このトポロジのゲート ドライバ要件は、従来の昇圧型力率補正回路 (PFC) と類似していますが、2 番目の昇圧コンバータに追加のローサイド FET が必要になります。この目的を実現するには、一般的に、デュアル チャネルのローサイド ゲート ドライバが使用されます。図 2-2 に、インターリーブ昇圧 PFC の例を示します。

 UCC27624 搭載インターリーブ昇圧 PFC図 2-2 UCC27624 搭載インターリーブ昇圧 PFC

UCC27624 は、インターリーブ昇圧 PFC の FET を駆動するために使用できます。2 つのチャネルはそれぞれ高い駆動能力を持ち、ソース側 5A、シンク側 5A のピーク電流の出力が可能です。このドライバは最大 30V VDD の定格を備えており、これにより設計の柔軟性が向上しています。さらに、このドライバは、6ns の立ち上がり時間、10ns の立ち下がり時間、17ns の伝搬遅延、1ns の遅延マッチングを備えており、HVAC システムにおける高速かつ効率的なスイッチングを実現します。表 2-2では、UCC27624 と主要な競合製品との比較を示しています。

表 2-2 UCC27624 と主要な競合製品の比較
設計上の考慮事項UCC27624競合製品1競合製品2
電源電圧 (VDD)

絶対最大値

30V24V25V
負電圧処理-10V-6V-6V
UVLO4V4V4V
ソース/シンク電流

標準値

5A / 5A5A / 5A4.5A / 5.5A
立ち上がり / 立ち下がり時間

標準値

6ns / 10ns8ns / 8ns7ns / 6ns
オン / オフの伝搬遅延

標準値

17ns / 17ns20ns / 20ns18ns / 18ns
遅延マッチング

最大

2ns4ns4ns
パッケージSOIC、8 ピンSOIC、8 ピンSOIC、8 ピン