JAJAA92A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2PFC 段
    1. 2.1 昇圧 PFC
    2. 2.2 インターリーブ昇圧 PFC
  6. 3モーター ドライブ段
    1. 3.1 スタンドアロン ゲート ドライバと IPM の比較
    2. 3.2 3 相モーターの駆動
    3. 3.3 商業用 HVAC 向け高電力レベル
  7. 4DC/DC 段
    1. 4.1 同期整流降圧コンバータ
    2. 4.2 フライバック コンバータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

商業用 HVAC 向け高電力レベル

産業用 HVAC システムは住宅用 HVAC システムと非常に似ていますが、主な違いはシステムのサイズと電力レベルです。商業用ビルでは多くの場合、3 相電源が利用可能です。すなわち、AC の電圧がより高くなります。そのため、PFC の DC 出力電圧もより高く、通常は 800V です。800V バス電圧システムのハイサイドの駆動には絶縁型ゲート ドライバがよく使用されますが、非絶縁型ゲート ドライバをローサイドに実装してコストを低減することができます。さらに、デジタル アイソレータと組み合わせることで、ハイサイドの駆動にも非絶縁型ゲート ドライバを使用できます。図 3-2に、ローサイドとハイサイドの両方に UCC57108C を実装した場合を示します。

 ローサイド ドライバとデジタル アイソレータでハーフブリッジを作成図 3-2 ローサイド ドライバとデジタル アイソレータでハーフブリッジを作成

高電力システムでは、多くの場合、IGBT およびシリコン カーバイド (SiC) FET を使用します。これらのより高電力のスイッチング デバイスを保護するために、UCC57108 (8V UVLO) と UCC57102 (12V UVLO) を提供しています。これらは脱飽和 (DESAT) 保護機能付きローサイド ゲート ドライバです。DESAT 保護機能は、内部回路を使用して短絡イベントを検出し、ゲート ドライバの出力をシャットダウンして、スイッチング デバイスを保護します。DESAT 保護の詳細については、『Silicon Carbile MOSFETs の短絡保護について理解する』を参照してください。