JAJAAB6A January 2024 – November 2025 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3358-EP , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM623 , AM625 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A7 , AM62L , AM62P , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
図 4-1 ハードウェア設定図 4-2に、ロックアプリを使用して AM62L デバイスをエンドポイントとして設定する方法を示します。
図 4-2 エンドポイントの作成図 4-3に、予想されるエンドポイント ログの内容を示します。デバイス構成情報を書き留めます。
図 4-3 予期されるエンドポイント ログ図 4-4に、管理者がチップツールを使用してエンドポイントとペアリングする方法を示します。
図 4-4 エンドポイント デバイスとのペアリング図 4-5に、ペアリングが正常に試行されたことを示す予測ログを示します。CommissioningComplete 応答をログに書き留めます。
図 4-5 ペアリング成功図 4-6に、エンドポイントのステータスがロックされるよう設定されていることを示します。
図 4-6 ロック ステータスをロック済みに設定図 4-7に、ロックドア要求に続いてエンドポイントで報告されるステータスを示します。
図 4-7 エンドポイント ログのステータスをロックエンドポイント ログと管理者ログの完全な同期が行われた前述のデモの記録を確認するには、https://asciinema.org/a/755835 を参照してください。