JAJS127G April   1999  – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピンの詳細説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUT
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 REF
        8. 7.3.1.8 VCC
      2. 7.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3  自己バイアス、アクティブ LOW 出力
      4. 7.3.4  基準電圧
      5. 7.3.5  発振器
      6. 7.3.6  同期
      7. 7.3.7  PWM ジェネレータ
      8. 7.3.8  最小オフ時間調整 (デッドタイム制御)
      9. 7.3.9  リーディング エッジ ブランキング
      10. 7.3.10 最小パルス幅
      11. 7.3.11 電流制限
      12. 7.3.12 過電流保護とフルサイクル再起動
      13. 7.3.13 ソフトスタート
      14. 7.3.14 スロープ補償
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作
      2. 7.4.2 UVLO モード
      3. 7.4.3 ソフトスタート モード
      4. 7.4.4 フォルト モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  バルク キャパシタの計算
        2. 8.2.2.2  トランスの設計
        3. 8.2.2.3  MOSFET と出力ダイオードの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの計算
        5. 8.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 8.2.2.6  ゲート ドライブ抵抗
        7. 8.2.2.7  REF バイパス コンデンサ
        8. 8.2.2.8  RT および CT
        9. 8.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 8.2.2.10 電圧帰還補償手順
          1. 8.2.2.10.1 電力段のゲイン、ゼロ、極
          2. 8.2.2.10.2 ループの補償
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
電力段のゲイン、ゼロ、極

固定周波数フライバックを保証するための最初のステップは、コンバータが連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) のどちらで動作しているかを確認することです。1 次側インダクタンス (LP) が、DCM モード動作と CCM モード動作の境界のインダクタンスであるクリティカル インダクタンス (LPcrit) より大きい場合、コンバータは CCM で動作します。LPcrit式 17で計算されます。

式 17. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

入力電圧範囲全体で PMAXの 10% を超える負荷の場合、選択する 1 次インダクタンスの値はクリティカル インダクタンスよりも大きくなります。したがって、コンバータは CCM で動作し、補償ループは CCM フライバックの式に基づいて設計する必要があります。

電流から電圧への変換は、グランド基準の電流検出抵抗 RCS と内部分圧抵抗を使用して外部で行われ、内部の電流検出ゲイン ACS = 1.65 が設定されます。IC テクノロジーを使用すると、実際の抵抗値の変動にかかわらず、抵抗分圧比を厳密に制御できます。

図 8-1に示すピーク電流モード制御 CCM フライバック コンバータの固定周波数電圧制御ループの DC 開ループ ゲイン (GO) は、式 18で示されているように出力負荷 (ROUT)、1 次側と 2 次側の巻線比 (NPS)、最大デューティ サイクル (D) を最初に使うことで概算されます。

式 18. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

ここで、

  • ROUT = VOUT / IOUT
  • D は 式 19で計算されます
  • τ Lは、式 20で計算されます
  • M は式 21で計算されます
式 19. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5
式 20. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5
式 21. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

この設計では、出力電圧 (VOUT) が 12V で 48W のコンバータは、出力負荷 (ROUT) に対応し、全負荷時に 3Ω と等しくなります。

最小入力バルク電圧 75V DC では、デューティ サイクルは最大値 0.615 に達します。電流検出抵抗 (RCS) は 0.75 Ω で、1 次側と 2 次側の巻線比 (NPS) は 10 です。開ループ ゲインは 14.95dB です。

CCM フライバック伝達関数には注目対象として 2 つのゼロがあります。ESR と出力容量は、電力段に左半平面ゼロを生じさせ、ゼロの周波数 fESRz式 22 で計算されます。

式 22. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

3 つの 680-µF コンデンサの容量バンク (合計出力容量2040 µFの場合) で、合計 ESR の 13 mΩ について、fESRzのゼロは 6 kHz に配置されます。

CCM フライバック コンバータは、伝達関数の右半面 (RHP) にゼロが存在します。RHP のゼロは、周波数の増加による立ち上がりゲイン振幅が左半面のゼロと同じ 20dB/decade ですが、リードの代わりに位相ラグが追加されます。この位相ラグは、ループ全体の帯域幅を制限する傾向があります。式 23の周波数位置 (fRHPz) は、出力負荷、デューティ サイクル、1 次側インダクタンス (LP)、1 次側と 2 次側の巻線比 (NPS) の関数です。

式 23. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

RHP ゼロの周波数は、入力電圧が高くなり、負荷が軽くなるほど上昇します。設計では一般に、RHP のゼロ周波数が最も小さくなるワーストケースを考慮し、入力が最小で負荷が最大の状況でも、コンバータが補償を行える必要があります。75V DC 入力で 1 次インダクタンスが 1.5 mH の場合、RHP のゼロ周波数 fRHPz は最大デューティ サイクル、全負荷時で 7.65 kHz になります。

電力段には、1 つの支配的な極である ωP1 が、低い周波数 fP1 の対象領域に存在します。この周波数は、デューティ サイクル (D)、出力負荷、出力容量に関係しています。また、コンバータのスイッチング周波数の半分に 2 極 (fP2) が存在します。これらの極は式 24式 25で計算される周波数です。

式 24. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5
式 25. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

分数調波発振は、デューティ サイクルが 50% を超えると CCM フライバック コンバータで発生する可能性がある大信号の不安定性です。サブハーモニック振動は出力電圧のリップルを増加させ、場合によってはコンバータの電力処理能力を制限してしまうこともあります。CS 信号に対するスロープ補償は、不安定性を排除するために使用される手法です。

理想的には、勾配補償の目標は、品質係数 (QP) を、スイッチング周波数の半分において 1 に等しくすることです。QP式 26 で計算されます。

式 26. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

ここで、

  • D は 1 次側スイッチのデューティ サイクルです。
  • MC は勾配補償係数であり、式 27 で定義されます
式 27. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

ここで、

  • Se は補償ランプ勾配です。
  • Snは、トランスの 1 次側インダクタンスの立ち上がり電流スロープを表します

勾配補償の最適な目標は、QPを1にすることです。これは、D が最大値の 0.615 に達したとき、MCを 2.128 にする必要があることを意味します。

CS ピンでのインダクタンス電流スロープは、式 28 で計算されます。

式 28. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

補償スロープは、式 29 で計算されます。

式 29. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

補償スロープは、RRAMP と RCSF によってシステムに追加されます。高周波短絡を近似するため、直列コンデンサ (CRAMP) を選択します。CRAMPを開始点として 10 nF として選択し、必要に応じて調整を行います。RRAMPと RCSFは、分割電圧を形成して RC ピンのランプ電圧をスケーリングし、勾配補償を CS ピンに注入します。周波数の設定にあまり影響しないように、RT抵抗よりもずっと大きくRRAMP を選択します。デザインでは、RRAMP には 24.9 kΩ を選択します。RC ピンのランプの勾配は式 30で計算されます。

式 30. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

46.3 mV/µs の補償勾配を実現するため、式 31 で抵抗 RCSF を計算します。

式 31. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

電力段の開ループ ゲインおよび位相は、周波数の関数としてプロットできます。合計開ループ伝達関数は、周波数の関数として、式 32で特性化できます。

式 32. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

ここで、

  • ωP1および ω P2は、式 24および式 25で計算される周波数に基づきます

開ループ ゲインと位相ボード線図はそれに応じてグラフ化されています(図 8-3図 8-2を参照)。

UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5 コンバータの開ループ ボード線図:ゲイン図 8-2 コンバータの開ループ ボード線図:ゲイン
UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5 コンバータの開ループ ボード線図:位相図 8-3 コンバータの開ループ ボード線図:位相