JAJS127G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| COMP | 1 | O | COMP はエラー アンプの出力で、PWM コンパレータの入力です。このピンと FB ピンとの間に帰還ループ補償が適用されます。 |
| CS | 3 | I | CS は、電流センス コンパレータ、PWM コンパレータ、および過電流コンパレータへの入力です。 |
| FB | 2 | I | FB は、エラー アンプの反転入力です。 |
| GND | 5 | — | GND は、このデバイスのすべての機能の基準グランドおよび電源グランドです。 |
| OUT | 6 | O | OUT は、パワー MOSFET のゲートを駆動できる大電流パワー ドライバの出力です。 |
| RC | 4 | I | RC は、発振器のタイミングを設定するためのプログラミング ピンです。この入力ピンには外付けの抵抗とコンデンサを接続し、スイッチング周波数と最大デューティ サイクルを設定します。 |
| REF | 8 | O | REF は、誤差増幅器およびその他多くの機能のための電圧リファレンスであり、またこのデバイスのロジック機能に対するバイアス電源としても使用されます。 |
| VCC | 7 | I | VCC は、このデバイスのバイアス電源入力です。通常の動作では、VCC は電流制限抵抗を介して電圧源に接続されます。 |