JAJS127G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
電流センス ネットワークは RCS、RCSF、CCSF、オプションの RP で構成されます。通常、直流検出信号には、メイン パワー MOSFET のターンオンに関連する大きな振幅のリーディング エッジ スパイク、出力整流器の逆回復、および寄生容量の充電と放電などの他の要因が含まれています。したがって、CCSF と RCSF はローパス フィルタを構成し、内部ブランキング時間を超える追加のノイズ耐性を提供することで、立ち上がり時のスパイクを抑制します。このコンバータでは、十分なフィルタリングを行うために CCSF は 270 pF に設定されています。
RP を使用しない場合、RCS は、1V に規定されている CS ピンの最大振幅に基づいて、トランスの 1 次側の最大ピーク電流を設定します。1 次側のピーク電流を 1.425A にするには、RCS に 0.75Ω の抵抗を選択します。
高い電流検出スレッショルドによりノイズ耐性が向上しますが、電流センス損失は増大します。これらの電流センス損失は、オフセット電圧を電流センス信号に注入することで最小化できます。RP および RCSF は、電流センス電圧をオフセットするために、電流センス信号からデバイスのリファレンス電圧への抵抗分圧回路を構成します。この技法でも、サイクル単位の過電流保護を含めた電流モード制御を実現できます。必要なオフセット値 (Voffset) を計算するには、式 16 を使用します。