JAJS127G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
出力コンデンサは、出力電圧リップルの要件に基づいて選定されます。この設計では、0.1% の電圧リップルを想定しています。0.1% のリップル要件に基づいて、式 15 に基づいてコンデンサの値を選択できます。

許容差や温度の影響、さらにコンデンサのリップル電流定格を考慮し、680µF のコンデンサを3個並列接続する構成が出力用として選定されています。
基本的な電力段の設計が完了したら、周辺のコントローラ部品を選定することができます。