JAJS127G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
VCC 電圧が UVLO レベルを超えるか、デバイスが故障モードから復帰すると、ソフトスタート モードに移行します。ソフトスタート中は、内部のソフトスタート用コンデンサ CSSが誤差増幅器の出力電圧をクランプし、それにより出力電圧がゆっくりと上昇するよう制御されます。これにより、電源コンバータのピーク電流がゆっくりと上昇し、システムへの電圧および電流ストレスが軽減されます。UCCx813-x ファミリは、4ms の固定ソフトスタート時間を内蔵しています。