JAJS127G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
CS は、電流検出コンパレータへの入力です。UCCx813-x 電流センスは、従来の製品とは大きく異なります。UCCx813-x デバイス ファミリには、PWM コンパレータと過電流コンパレータという、2 種類の電流センスコンパレータが搭載されています。過電流コンパレータは故障検出専用であり、過電流しきい値を超えるとソフトスタート サイクルが開始されます。従来の UC3842 ファミリでは、電流検出入力は PWM コンパレータのみに接続されています。
UCCx813-x デバイス ファミリにはデジタル電流検出フィルタが搭載されており、OUT ピンの立ち上がりエッジの直後 100ns の間、CS 端子は電流検出コンパレータから切り離されます。このデジタル フィルタリングは「リーディング エッジ ブランキング」とも呼ばれ、立ち上がり時のノイズによる誤動作を防ぎます。そのため、ほとんどのアプリケーションでは、CS 端子に外付けのアナログ フィルタ (R-C フィルタ) を設ける必要がありません。外部 RC フィルタ方式と比較して、リーディング エッジのブランキングでは CS から OUT への実効遅延が小さくなります。ただし、OUT 信号の最小の非ゼロオン時間は、リーディングエッジ ブランキング時間および CS から OUT への伝搬遅延によって決まります。UCCx813-x ファミリでは、電流検出アンプのゲインは通常 1.65V/V ですが、UC3842 ファミリでは標準 3V/V です。CS を MOSFET のソース電流センス用抵抗に直接接続します。