JAJS275W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
図 4-1 ISO7240CF DW パッケージ 16 ピン SOIC上面図
図 4-3 ISO7241C DW パッケージ 16 ピン SOIC上面図
図 4-2 ISO7240C DW パッケージ 16 ピン SOIC上面図
図 4-4 ISO7242C DW パッケージ 16 ピン SOIC上面図| ピン | 種類(1) | DESCRIPTION3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | |||||
| ISO7240CF | ISO7240C |
ISO7241C |
ISO7242C |
|||
| CTRL | 10 | — | — | — | I | フェイルセーフ出力制御。ディスエーブルが High のとき、または VCC1 がパワーダウンしたとき、出力状態は CTRL ピンによって決定されます。CTRL が high またはオープンのとき出力は high、CTRL が low のときは low になります。 |
| 無効化 | 7 | — | — | — | I | 入力ディスエーブル。ディスエーブルが high のとき、すべての入力ピンは無効になり、ディスエーブルが low またはオープンのとき、有効になります。 |
| EN | — | 10 | — | — | I | 出力有効。EN が high またはオープンのとき、すべての出力ピンは有効になり、EN が low のときは無効になります。 |
| EN1 | — | — | 7 | 7 | I | 出力イネーブル 1。サイド 1 の出力ピンは、EN1 が high またはオープンのとき有効になり、EN1 が low のとき無効になります。 |
| EN2 | — | — | 10 | 10 | I | 出力イネーブル 2。サイド 2 の出力ピンは、EN2 が high またはオープンのとき有効になり、EN2 が low のとき無効になります。 |
| GND1 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | 2、8 | — | VCC1 のグランド接続 |
| GND2 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | 9、15 | — | VCC2 のグランド接続 |
| INA | 3 | 3 | 3 | 3 | I | 入力、チャネル A |
| INB | 4 | 4 | 4 | 4 | I | 入力、チャネル B |
| INC | 5 | 5 | 5 | 12 | I | 入力、チャネル C |
| IND | 6 | 6 | 11 | 11 | I | 入力、チャネル D |
| NC | — | 7 | — | — | — | 無接続ピンは内部接続なしでフローティングになっています |
| OUTA | 14 | 14 | 14 | 14 | O | 出力、チャネル A |
| OUTB | 13 | 13 | 13 | 13 | O | 出力、チャネル B |
| OUTC | 12 | 12 | 12 | 5 | O | 出力、チャネル C |
| OUTD | 11 | 11 | 6 | 6 | O | 出力、チャネル D |
| VCC1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 電源、VCC1 |
| VCC2 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 電源、VCC2 |