JAJS275W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | ||||
| CLR | 外部空間距離(1) | 空気を介した最短のピン間距離 | 8 | mm |
| CPG | 外部沿面距離(1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | 8 | mm |
| DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | 0.008 | mm |
| CTI | 比較トラッキング インデックス | DIN EN 60112 (VDE 0884-17)、IEC 60112 | ≧ 400 | V |
| 材料グループ | II | |||
| 過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 150V 以下 | I-IV | ||
| 定格商用電源 VRMS が 300V 以下 | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) :(2) | ||||
| VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 560 | VPK |
| VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時) |
4000 | VPK |
| qpd | 見掛けの電荷(3) | 方法 a:I/O 安全テスト サブグループ 2/3 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s、 |
≦ 5 | pC |
| 方法 a:環境テスト サブグループ 1 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.3 × VIORM、tm = 10s、 |
≦ 5 | |||
| メソッド b:ルーチン テスト (100% 出荷時)、 Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.5 × VIORM、tm = 1s (メソッド b1) または Vpd(m) = Vini、tm = tini (メソッド b2) |
≦ 5 | |||
| CIO | 絶縁バリア容量、入力から出力へ(4) | VI = 0.4 sin (2πft)、f = 1 MHz | 2 | pF |
| RIO | 絶縁抵抗、入力から出力へ(4) | VIO = 500V、TA = 25℃ | >1012 | Ω |
| VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) | >1011 | |||
| VIO = 500V (TS = 150℃時) | >109 | |||
| 汚染度 | 2 | |||
| 耐候性カテゴリ | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 絶縁耐圧 | VTEST = VISO = 2500VRMS、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VISO = 3000VRMS、t = 1s (100% 出荷時) |
2500 | VRMS |