JAJS275W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7240C/M | |||||||
| ICC1 | 電源電流、サイド 1 | すべてのチャネル、無負荷、3V での EN | 静止、VI = VCC または 0V | 0.5 | 1.2 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号 | 3 | 5 | |||||
| ICC2 | 電源電流、サイド 2 | すべてのチャネル、無負荷、3V での EN | 静止、VI = VCC または 0V | 15 | 22 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号 | 17 | 25 | |||||
| ISO7241C/M | |||||||
| ICC1 | 電源電流、サイド 1 | すべてのチャネル、無負荷、3V での EN1、3V での EN2 | 静止、VI = VCC または 0V | 4 | 7 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号 | 6.5 | 11 | |||||
| ICC2 | 電源電流、サイド 2 | すべてのチャネル、無負荷、3V での EN1、3V での EN2 | 静止、VI = VCC または 0V | 13 | 20 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号 | 18 | 28 | |||||
| ISO7242C/M | |||||||
| ICC1 | 電源電流、サイド 1 | すべてのチャネル、無負荷、3V での EN1、3V での EN2 | 静止、VI = VCC または 0V | 6 | 10 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号 | 9 | 14 | |||||
| ICC2 | 電源電流、サイド 2 | すべてのチャネル、無負荷、3V での EN1、3V での EN2 | 静止、VI = VCC または 0V | 10 | 16 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 入力クロック信号 | 15 | 24 | |||||