JAJS275W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | ISO724xC | 図 6-1 を参照 | 20 | 50 | ns | |
| PWD | パルス幅歪み (1)|tPHL - tPLH| | 3 | |||||
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | ISO724xM | 8 | 29 | ns | ||
| PWD | パルス幅歪み(1) |tPHL - tPLH| | 1 | 2 | ||||
| tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | ISO724xC | 10 | ns | |||
| ISO724xM | 0 | 5 | |||||
| tsk(o) | チャネル間の出力スキュー (3) | ISO724xC | 3 | ns | |||
| ISO724xM | 0 | 1 | |||||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 6-1 を参照 | 2.4 | ns | |||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.3 | |||||
| tPHZ | 伝搬遅延、High レベルからハイ インピーダンス出力まで | 図 6-2 を参照 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZH | 伝搬遅延、ハイ インピーダンスから High レベル出力まで | 15 | 25 | ||||
| tPLZ | 伝搬遅延、Low レベルからハイ インピーダンス出力まで | 15 | 25 | ||||
| tPZL | 伝搬遅延、ハイ インピーダンスから Low レベル出力まで | 15 | 25 | ||||
| tfs | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 | 図 6-3 を参照 | 18 | μs | |||
| twake | 入力ディスエーブルからのウェーク時間 | 図 6-4 を参照 | 15 | μs | |||
| tjit(pp) | ピーク ツー ピークのアイパターン ジッタ | ISO724xM | 150Mbps PRBS NRZ データ入力、すべてのチャネルで同じ極性入力、図 6-6を参照 | 1 | ns | ||