JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VIN | -0.3 | 30 | V |
| EN | -0.3 | 6 | ||
| BOOT | 38 | |||
| VSENSE | -0.3 | 3 | ||
| COMP | -0.3 | 3 | ||
| SS | -0.3 | 3 | ||
| 出力電圧 | BOOT-PH | 8 | V | |
| PH | -0.6 | 30 | ||
| PH (グランドから負のピークまで 10ns で遷移) | -5 | |||
| ソース電流 | EN | 100 | μA | |
| BOOT | 100 | mA | ||
| VSENSE | 10 | μA | ||
| PH | 9 | A | ||
| シンク電流 | VIN | 9 | A | |
| COMP | 100 | μA | ||
| SS | 200 | |||
| 動作時の接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
| 保管温度範囲、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |