JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
TPS54331 デバイスには、出力障害状態からの復帰や強い無負荷過渡で発生する出力電圧オーバーシュートを最小限に抑える、過電圧過渡保護 (OVTP) 回路が組み込まれています。OVTP 回路には、VSENSE ピン電圧を内部スレッショルドと比較する過電圧コンパレータが内蔵されています。VSENSE ピンの電圧が 109% × VREF を上回ると、ハイサイド MOSFET が強制的にオフになります。VSENSE ピンの電圧が 107% × VREF を下回ると、ハイサイド MOSFET が再度イネーブルになります。