JAJS313H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
図 5-1 8 ピン SOIC D パッケージ (上面図)
図 5-2 8 ピン SO PowerPAD™ 集積回路 DDA パッケージ (上面図)| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | BOOT | O | BOOT ピンと PH ピンとの間に 0.1μF のブートストラップ・コンデンサが必要です。このコンデンサの電圧が最小要件を下回った場合、ハイサイド MOSFET はコンデンサがリフレッシュされるまで強制的にオフになります。 |
| 2 | VIN | I | このピンは、3.5V~28V の入力電源電圧です。 |
| 3 | EN | I | このピンはイネーブル・ピンです。1.25V 未満にするとディセーブル、フローティングにするとイネーブルになります。2つの抵抗を使用して入力低電圧誤動作防止をプログラミングすることを推奨します。 |
| 4 | SS | I | このピンはスロー・スタート・ピンです。このピンに接続する外部コンデンサによって、出力の立ち上がり時間が設定されます。 |
| 5 | VSENSE | I | このピンは、相互コンダクタンス (gm) エラー・アンプの反転ノードです。 |
| 6 | COMP | O | このピンはエラー・アンプの出力で、PWM コンパレータへの入力です。このピンに周波数補償部品を接続します。 |
| 7 | GND | — | グランド・ピン |
| 8 | PH | O | PH ピンは、内部ハイサイド・パワー MOSFET のソースです。 |
| 9 | PowerPAD | — | PowerPAD は DDA パッケージのみに搭載されています。正常に動作させるには、GND ピンを露出したパッドに接続する必要があります。 |