JAJSAK8P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-5 に、DS90UR124 デシリアライザの代表的なアプリケーションとして 33MHz、18 ビット カラー ディスプレイ アプリケーションを示します。RIN± 入力には、外付けの直列 0.1μF AC カップリング コンデンサと高速シリアル ラインの 100Ω 並列終端を接続する必要があります。本デシリアライザは終端を内蔵していません。電源ピンの近くにバイパス コンデンサを配置します。ローカル デバイス バイパスとして、少なくとも 4 つの 0.1μF コンデンサを使用する必要があります。ノイズを効果的に抑制するため、VDD にフェライト ビーズが必要です。コンデンサの数と値は本デバイスの電源ノイズ仕様が満たされるかどうかで決まるため、追加のコンデンサが必要な場合があります。ディスプレイとのインターフェイスには 3.3V LVCMOS レベルが使われます。RC 遅延を PDB 信号に接続して、電源が安定するまでデバイスのイネーブルを遅延させます。