JAJSAK8P September   2006  – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 シリアライザの TCLK の入力タイミング要件
    7. 5.7 シリアライザのスイッチング特性
    8. 5.8 デシリアライザのスイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  初期化およびロック機能
      2. 6.3.2  データ転送
      3. 6.3.3  再同期
      4. 6.3.4  パワーダウン
      5. 6.3.5  トライステート
      6. 6.3.6  プリエンファシス
      7. 6.3.7  AC 結合および終端
        1. 6.3.7.1 レシーバ終端オプション 1
        2. 6.3.7.2 レシーバ終端オプション 2
        3. 6.3.7.3 レシーバ終端オプション 3
      8. 6.3.8  信号品質向上機能
      9. 6.3.9  @SPEED-BIST テスト機能
      10. 6.3.10 DS90C241、DS90C124 との下位互換モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8.   アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 DS90UR241 と DS90UR124 の使い方
      2. 7.1.2 ディスプレイ アプリケーション
      3. 7.1.3 代表的なアプリケーションの接続
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 DS90UR241-Q1 の代表的なアプリケーションの接続
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 電源に関する考慮事項
          2. 7.2.1.2.2 ノイズ マージン
          3. 7.2.1.2.3 伝送媒体
          4. 7.2.1.2.4 46
          5. 7.2.1.2.5 ライブ リンク挿入
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 DS90UR124 の代表的なアプリケーションの接続
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 プリント基板レイアウトと電源系の注意事項
        2. 7.4.1.2 LVDS 相互接続のガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 デバイス サポート
    2. 7.2 ドキュメントのサポート
      1. 7.2.1 関連資料
    3. 7.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 7.4 サポート・リソース
    5. 7.5 商標
    6. 7.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 7.7 用語集
  10. 8改訂履歴
  11.   メカニカル、パッケージ、および注文情報

LVDS 相互接続のガイドライン

詳細は、AN-1108 (SNLA008) と AN-905 (SNLA035) を参照してください。

  • 100Ω 結合の差動ペアを使用します
  • 間隔には S/2S/3S ルールを使います。
    • S = ペア内の配線間隔
    • 2S = ペア間の配線間隔
    • 3S = LVCMOS 信号との間隔
  • ビアの数は可能な限り少なくします
  • 500Mbps を上回るライン速度で動作させる場合、差動コネクタを使用します。
  • 配線のバランスを維持してください。
  • ペア内のスキューを可能な限り抑えてください。
  • TX 出力と RX 入力にできる限り近い位置で終端します。

その他の一般的な設計ガイドラインとして『LVDS オーナーズ マニュアル』(SNLA187) を提供しています (テキサス・インスツルメンツのウェブサイト www.ti.com/lvds で PDF を提供しています )。

DS90UR124-Q1 DS90UR241-Q1 AC 結合アプリケーション図 7-8 AC 結合アプリケーション
DS90UR124-Q1 DS90UR241-Q1 シングル シリアル LVDS ビット ストリーム *
* 注:ビット [0~23] は暗号化および DC 平衡化されているため、物理的に上記の位置には配置されません。
図 7-9 シングル シリアル LVDS ビット ストリーム *
DS90UR124-Q1 DS90UR241-Q1 レシーバ終端オプション 2図 7-10 レシーバ終端オプション 2
DS90UR124-Q1 DS90UR241-Q1 レシーバ終端オプション 3図 7-11 レシーバ終端オプション 3