JAJSAK8P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
EMI 耐性を向上させるため、1 つの 100Ω 抵抗の代わりに 2 つの 50Ω 抵抗を使用できます。50Ω 抵抗の中点とグランドの間に小さなコンデンサを接続します (図 7-10 を参照)。これにより、ノイズ抑制のための、高い周波数でインピーダンスが低い経路を形成します。値はそれほど重要ではありません。一般的なアプリケーションでは 4.7nF が使えます。