JAJSBR6E February   2012  – September 2016 TLV62150 , TLV62150A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Enable / Shutdown (EN)
      2. 8.3.2 Soft Start / Tracking (SS/TR)
      3. 8.3.3 Power Good (PG)
      4. 8.3.4 Pin-Selectable Output Voltage (DEF)
      5. 8.3.5 Frequency Selection (FSW)
      6. 8.3.6 Undervoltage Lockout (UVLO)
      7. 8.3.7 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Pulse Width Modulation (PWM) Operation
      2. 8.4.2 Power Save Mode Operation
      3. 8.4.3 100% Duty-Cycle Operation
      4. 8.4.4 Current Limit and Short Circuit Protection
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Programming the Output Voltage
        2. 9.2.2.2 External Component Selection
          1. 9.2.2.2.1 Inductor Selection
          2. 9.2.2.2.2 Capacitor Selection
            1. 9.2.2.2.2.1 Output Capacitor
            2. 9.2.2.2.2.2 Input Capacitor
            3. 9.2.2.2.2.3 Soft-Start Capacitor
        3. 9.2.2.3 Tracking Function
        4. 9.2.2.4 Output Filter and Loop Stability
      3. 9.2.3 Application Curves
    3. 9.3 System Examples
      1. 9.3.1 LED Power Supply
      2. 9.3.2 Active Output Discharge
      3. 9.3.3 Inverting Power Supply
      4. 9.3.4 Various Output Voltages
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントのサポート
      1. 12.3.1 関連資料
    4. 12.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 12.5 コミュニティ・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

1 特長

  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 4V~17V
  • 最大1Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9~5Vの範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流19µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 改良された機能セットについては、TPS62150を参照
  • TLV62130とピン互換
  • 3mm×3mmのVQFN-16パッケージで供給

2 アプリケーション

  • 標準の12Vレール電源
  • 単一または複数のリチウムイオン・バッテリからのPOL電源
  • 家電機器、ビルディング・オートメーション
  • モバイルPC、タブレット、モデム、カメラ
  • TV、セットトップ・ボックス、オーディオ

3 概要

TLV62150xデバイスは、使いやすい同期降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

4V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~5Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約19μAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2μA未満です。

このデバイスは、3mm×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージに搭載されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV62150 VQFN (16) 3.00mm×3.00mm
TLV62150A
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

効率と出力電流との関係

space

TLV62150 TLV62150A SLVSB71_typapp.gif
TLV62150 TLV62150A SLVSB71_eff33iouthalf_lin.png