JAJSBW5H November 2011 – September 2025 UCC27211
PRODUCTION DATA
UCC27211 ドライバは、一般的な UCC27201 MOSFET ドライバをベースとしながら、いくつかの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアップ / プルダウン電流がソース 3.7A / シンク 4.5A に増加したことで、より大きなパワー MOSFET を駆動でき、MOSFET のミラー領域過渡時のスイッチング損失を最小限に抑えることができます。入力構造で -10V DC を直接処理できるようになったため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。
スイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。UCC27211 (TTL 入力) は入力ヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。
ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 4ns でマッチングが行われます。120V 定格のブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。
ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載されており、対称的なオン / オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力を強制的に Low にします。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| UCC27211 | D (SOIC 8) | 4.9mm × 3.9mm |
| DDA (PowerPAD 8) | 4.9mm × 3.9mm | |
| DPR (WSON 10) | 4.0mm × 4.0mm | |
| DRM (VSON 8) |