JAJSBW5H November   2011  – September 2025 UCC27211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力段
      2. 6.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3 レベル シフト
      4. 6.3.4 ブート ダイオード
      5. 6.3.5 出力段
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力スレッショルドのタイプ
        2. 7.2.2.2 VDD バイアス電源電圧
        3. 7.2.2.3 ソースおよびシンク ピーク電流
        4. 7.2.2.4 伝搬遅延
        5. 7.2.2.5 消費電力
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
      3. 7.4.3 熱に関する注意事項
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

改訂履歴

Changes from Revision G (July 2024) to Revision H (September 2025)

  • DDA (PowerPAD™ SOIC) の熱に関する情報を更新Go

Changes from Revision F (November 2014) to Revision G (July 2024)

  • デバイスの主な特長を反映するようにドキュメントのタイトルを変更Go
  • デバイスの特性を反映するように仕様の一部を更新。Go
  • デバイスの生産が中止されたため UCC27210 に関する記述をすべて削除。Go
  • 「特長」セクションを変更:1) 接合部温度範囲仕様を -40℃〜140℃から -40℃〜150℃に変更。2) 仕様を反映してピーク電流を変更、実際の駆動強度には変更なし (4A/4A から〜 3.7A/4.5A)。3) 0.9Ω のプルアップおよびプルダウン抵抗は「電気的特性」に規定されていないため削除。4) UCC27211A デバイスの機能ではない擬似 CMOS 互換入力を削除5) 「電気的特性」表の情報を反映するため、遅延マッチングと伝搬遅延の標準仕様を変更:2ns の遅延マッチング、18ns の伝搬遅延を 4ns の遅延マッチング、20ns の伝搬遅延に変更。Go
  • 「アプリケーション」セクションを更新して代表的なアプリケーションの上位 5 つを記載Go
  • 「概要」セクションを変更:1) ピーク電流を、標準的なプルアップ / プルダウンを表示するように変更、実際の仕様には変更なし (4A/4A から 3.7A/4.5A)。2) 「電気的特性」表で、プルアップ / プルダウン抵抗の情報が実際の仕様ではないため削除。3) 「絶対最大定格」表の仕様に合わせて HS 過渡耐性を -18V から -(VDD-24)V に変更。4) 「電気的特性」表の仕様と一致するように遅延マッチングを 2ns から 4ns に変更。 Go
  • 「絶対最大定格」セクションを更新し、「リード温度 (半田付け、10 秒)」を削除。Go
  • 「推奨動作条件」を更新:動作時接合部温度の最大値を 140℃から 150℃に変更。Go
  • 「熱に関する情報」セクションをデバイスの特性を反映するように更新。Go
  • すべての仕様はパッケージのバリエーションすべてに適用されるため、テスト条件「DDA のみ」の仕様を削除。Go
  • UCC27210 の仕様を削除。Go
  • 「電気的特性」表の消費電流仕様を更新:1) IDD の最小仕様を削除。2) IDD の標準値を0.085mAから0.11mA に変更。3) IDDO の標準値を2.5mAから1.4mA に変更。4) IDDO の最大値を5.2mAから3mA5) IHB の最小仕様を削除。6) IHBO の標準値を2.5mAから1.3mA に変更。7) IHBO の最大値を5mAから3mA に変更。8) IHBS テスト条件を、VHS の最大推奨動作条件に合わせて115Vから105V に変更。9) IHBSO の標準値を0.07mAから0.03mA に変更。10) IHBSO の最大値を1.2mAから1mA に変更。Go
  • 「電気的特性」表の入力仕様を更新:UCC27211VLIT の最小値を1.3Vから1.2V に変更。Go
  • 「電気的特性」表のブートストラップ ダイオードの仕様を更新:1) VF の最大値を0.8Vから0.85V に変更。2) VFi の標準値を0.85Vから0.9V に変更、最大値を0.95Vから1.05V に変更。3) RD テスト条件を100mA、80mAから180mA、160mA に変更。4) RD の標準値を0.5Ω。から0.55Ω)Go
  • 「電気的特性」表の LO/HO ゲート ドライバの仕様を更新:1) VLOL、VLOH、VHOL、VHOH の最小仕様を削除。2) VLOL および VHOL の標準値を 0.09V から0.07V に変更。3) VLOH および VHOH の標準値を0.16Vから0.11V に変更。Go
  • 「スイッチング特性 - 伝搬遅延」表を更新:1) TDLFF および TDHFF の標準値を17ns。から19ns)。2) TDLRR および TDHRR の標準値を18ns。から20ns)。Go
  • 「スイッチング特性 - 遅延マッチング」表を更新:1) TMON および TMOFF の標準値を2ns。から4ns)。2) 最大温度範囲にわたって TMON と TMOFF を14ns。から17ns)。Go
  • 「スイッチング特性 - 出力の立ち上がり / 立ち下がり時間」表を更新:1) tR の標準値を0.36us の詳細を示します。から0.27us)。2) tF の標準値を0.15us の詳細を示します。から0.16us)。Go
  • 「スイッチング特性 - その他」表を更新:tIN_PW の最大値を50ns。から40ns)。Go
  • 「代表的特性」セクションのすべてのプロットを、デバイスの標準仕様を反映するよう更新。Go
  • 「電気的特性」表の入力プルダウン抵抗の標準仕様に合わせて「入力段」セクションを更新し、70kΩ から 68kΩ に変更。入力容量を 2pF から 4pF に変更。Go
  • アプリケーション曲線を、伝搬遅延および立ち上がり / 立ち下がり時間のプロットを示すよう変更。Go

Changes from Revision E (August 2013) to Revision F (November 2014)

  • 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go