JAJSBW5H November 2011 – September 2025 UCC27211
PRODUCTION DATA
入力段は、PWM 出力信号へのインターフェイスとして機能します。UCC27211 の入力段は、公称 68kΩ のインピーダンスを持ち、入力容量は約 4pF です。VSS (グランド) へのプルダウン抵抗は 68kΩ です。ロジックレベル互換入力により、2.3V の立ち上がりスレッショルド、1.6V の立ち下がりスレッショルドを実現します。