JAJSBW5H November 2011 – September 2025 UCC27211
PRODUCTION DATA
UCC27211 の入力最大電圧範囲は -10V〜20V です。堅牢性が向上しているため、本デバイスをゲート駆動トランスに直接接続できます。UCC27211 には、広いヒステリシスの TTL 互換入力スレッショルド ロジックが搭載されています。スレッショルド電圧レベルは低電圧で、VDD 電源電圧から独立しているため、マイクロコントローラからのロジック レベル入力信号だけでなく、アナログ コントローラからの高電圧入力信号とも互換性があります。実際の入力スレッショルド電圧レベルとヒステリシスの仕様については、「電気的特性」表を参照してください。