JAJSD34D April 2017 – June 2024 CSD88599Q5DC
PRODUCTION DATA
CSD88599Q5DC 60V パワー ブロックは、手持ち式工具、コードレス ガーデン ツール、電動工具など大電流のモータ制御アプリケーションに最適化された設計です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの積層ダイ テクノロジを活用し、寄生インダクタンスを最小化するとともに、省スペースで放熱特性の優れた DualCool™ 5mm × 6mm パッケージで完全なハーフ ブリッジを提供します。このパワー ブロック デバイスは金属の上面が露出しており、パッケージの上面から熱を引き出し、基板から逃がすための簡単なヒート シンクとして機能するため、多くのモータ制御用途で要求される大電流において優れた放熱性能を発揮します。
底面図| デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
|---|---|---|---|---|
| CSD88599Q5DC | 2500 | 13 インチ リール | SON 5.00mm × 6.00mm プラスチック パッケージ |
テープ アンド リール |
| CSD88599Q5DCT | 250 | 7 インチ リール |
回路例
電力損失と出力電流との関係