JAJSD94F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
DRV5032 デバイスは、パッケージの上面に対して垂直な磁界成分に反応します (図 8-1 を参照)。
このデータシートでは、パッケージの底面から上面に向かう磁束を正としています。この状態は、S 磁極がパッケージの上面に近付いた際に起こります。パッケージの上面から底面に向かう磁束からは、数ミリテスラの負の値が得られます。