JAJSD94F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
下表に、利用可能なデバイス・バージョンを示します。
バージョン | 最大 スレッショルド | 磁気応答 | 出力タイプ | サンプリング レート | 利用可能な パッケージ |
---|---|---|---|---|---|
DRV5032DU | 3.9mT | ユニポーラ (単極性) | プッシュプル | 20Hz | SOT-23、X2SON、TO-92 |
DRV5032FA | 4.8mT | オムニポーラ (両極性) | プッシュプル | 20Hz | SOT-23、X2SON、TO-92 |
DRV5032FB | オムニポーラ (両極性) | プッシュプル | 5Hz | SOT-23、TO-92 | |
DRV5032FC | オムニポーラ (両極性) | オープン・ドレイン | 20Hz | SOT-23、TO-92 | |
DRV5032FD | ユニポーラ (単極性) | プッシュプル | 20Hz | X2SON、TO-92 | |
DRV5032AJ | 9.5mT | オムニポーラ (両極性) | オープン・ドレイン | 20Hz | SOT-23、X2SON、TO-92 |
DRV5032ZE | 63mT | オムニポーラ (両極性) | オープン・ドレイン | 20Hz | SOT-23、TO-92 |