JAJSD94F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プッシュプル出力ドライバ | ||||||
VOH | High レベル出力電圧 | IOUT = -1mA | VCC - 0.35 | VCC - 0.1 | V | |
VOL | Low レベル出力電圧 | IOUT = 1mA | 0.1 | 0.3 | V | |
オープン・ドレイン出力 | ||||||
IOZ | 高インピーダンス出力リーク電流 | VCC = 5.5V、OUT = 5.5V | 5 | 100 | nA | |
VOL | Low レベル出力電圧 | IOUT = 1mA | 0.1 | 0.3 | V | |
DU、FA、FC、FD、AJ、ZE バージョン | ||||||
fS | 磁気サンプリングの周波数 | 13.3 | 20 | 37 | Hz | |
tS | 磁気サンプリングの周期 | 27 | 50 | 75 | ms | |
ICC(AVG) | 平均消費電流 | VCC = 1.8V | 1.3 | μA | ||
VCC = 3V | 1.6 | 3.5 | ||||
VCC = 5V | 2.3 | |||||
FB バージョン | ||||||
fS | 磁気サンプリングの周波数 | 3.5 | 5 | 8.5 | Hz | |
tS | 磁気サンプリングの周期 | 117 | 200 | 286 | ms | |
ICC(AVG) | 平均消費電流 | VCC = 1.8V | 0.54 | μA | ||
VCC = 3V | 0.69 | 1.8 | ||||
VCC = 5V | 1.06 | |||||
全バージョン | ||||||
ICC(PK) | ピーク消費電流 | 2 | 2.7 | mA | ||
tON | パワーオン時間 (図 8-7 を参照) | 55 | 100 | μs | ||
tACTIVE | アクティブ期間 (図 8-7 を参照) | 40 | µs |