JAJSDE9B June   2017  – July 2024 UCC27212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力段
      2. 6.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3 レベル シフト
      4. 6.3.4 ブート ダイオード
      5. 6.3.5 出力段
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 電力散逸
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
      1. 9.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

UCC27212 デバイスは、ソース 3.7A とシンク 4.5A のピーク出力電流を持つため、大電力 MOSFET を駆動できます。120V 定格のブートストラップ ダイオードをオンチップに搭載しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。入力構造が -10V を直接扱えるため、堅牢性が高く、電源電圧にも依存しません。UCC27212 には 5V の電源オフ UVLO があり、電力損失を抑えるとともにヒステリシスが増えているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラに高いノイズ耐性でインターフェイスできます。UCC27212 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。

製品情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
UCC27212DPR (WSON、10)4.00 mm × 4.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
UCC27212 代表的なアプリケーションの図代表的なアプリケーションの図
UCC27212 伝播遅延と電源電圧との関係、T = 25℃伝播遅延と電源電圧との関係、T = 25℃