JAJSDE9B June 2017 – July 2024 UCC27212
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 電源電圧 | -0.3 | 20 | V | |
| VHI、VLI | HI および LI の入力電圧 | -10 | 20 | V | |
| VLO | LO の出力電圧 | DC | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 繰り返しパルス < 100ns (2) | -2 | VDD + 0.3 | |||
| VHO | HO の出力電圧 | DC | VHS – 0.3 | VHB + 0.3 | V |
| 繰り返しパルス < 100ns (2) | VHS – 2 | VHB + 0.3 | |||
| VHS | HS の電圧 | DC | -1 | 100 | V |
| 繰り返しパルス < 100ns(2) | –(24V – VDD) | 115 | |||
| VHB | HB の電圧 | -0.3 | 120 | V | |
| HB-HS の電圧 | -0.3 | 20 | V | ||
| TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |