JAJSDL9B April   2017  – October 2017 LM36010

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Flash Mode
      2. 7.3.2 Torch Mode
      3. 7.3.3 IR Mode
    4. 7.4 Device Functioning Modes
      1. 7.4.1 Start-Up (Enabling The Device)
      2. 7.4.2 Pass Mode
      3. 7.4.3 Input Voltage Flash Monitor (IVFM)
      4. 7.4.4 Fault/Protections
        1. 7.4.4.1 Overvoltage Protection (OVP)
        2. 7.4.4.2 Input Voltage Flash Monitor (IVFM)
        3. 7.4.4.3 LED and/or VOUT Short Fault
        4. 7.4.4.4 Current Limit (OCP)
        5. 7.4.4.5 Thermal Scale-Back (TSB)
        6. 7.4.4.6 Thermal Shutdown (TSD)
        7. 7.4.4.7 Undervoltage Lockout (UVLO)
        8. 7.4.4.8 Flash Time-out (FTO)
    5. 7.5 Programming
      1. 7.5.1 Control Truth Table
      2. 7.5.2 I2C-Compatible Interface
        1. 7.5.2.1 Data Validity
        2. 7.5.2.2 Start and Stop Conditions
        3. 7.5.2.3 Transferring Data
        4. 7.5.2.4 I2C-Compatible Chip Address
    6. 7.6 Register Descriptions
      1. 7.6.1 Enable Register (0x01)
      2. 7.6.2 Configuration Register (0x02)
      3. 7.6.3 LED Flash Brightness Register (0x03)
      4. 7.6.4 LED Torch Brightness Register (0x04)
      5. 7.6.5 Flags Register (0x05)
      6. 7.6.6 Device ID and RESET Register (0x06)
  8. 8 Applications and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Thermal Performance
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor Selection
        3. 8.2.2.3 Input Capacitor Selection
        4. 8.2.2.4 Inductor Selection
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 正確でプログラム可能なLED電流
    • フラッシュ/IR電流範囲: 11mA~1.5A (128レベル)
    • トーチ電流範囲: 2.4mA~376mA (128レベル)
  • 1.6秒までのフラッシュ・タイムアウト
  • 低バッテリ状況でフラッシュLED電流を最適化(IVFM)
  • 接地カソードLED動作により熱管理を改良
  • 小さな合計ソリューション・サイズ: 7mm2未満
  • ハードウェア・ストローブ・イネーブル(STROBE)
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 400kHzのI2C互換インターフェイス
    • I2Cアドレス = 0x64

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • タブレット
  • IR LEDドライバ
  • ビデオ監視: IPカメラ
  • バーコード・スキャナ
  • ポータブル・データ端末

概要

LM36010は超小型のLEDフラッシュ・ドライバで、高いレベルの調整が可能です。合計ソリューション・サイズが7mm2で、最大1.5AのLEDフラッシュ電流、または最大376mAのトーチ電流を生成できます。

このデバイスは、2MHzまたは4MHzの固定周波数の同期整流昇圧コンバータを利用して、1.5Aの定電流LEDソースを駆動できます。適応型レギュレーション手法により、フラッシュ・モードでは11mA~1.5A、トーチ・モードでは2.4mA~376mAに電流が制御される間、電流ソースのレギュレーションが維持され、効率の最大化が保証されます。

LM36010の機能は、I2C互換のインターフェイスにより制御されます。機能には、ハードウェア・フラッシュ(STROBE)や、フラッシュとムービー・モード(トーチ)の両方でプログラム可能な128の電流が含まれます。2MHzまたは4MHzのスイッチング周波数、過電圧保護(OVP)、可変電流制限により、小さな薄型のインダクタと、セラミック・コンデンサを使用できます。このデバイスは、-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM36010 DSBGA (8) 1.512mm×0.800mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

LM36010 typicalapp.gif