JAJSF63D April 2018 – September 2020 LMR36015
PRODUCTION DATA
LMR36015 は、低ノイズ、高効率、最小の占有面積を可能にする HotRod パッケージを採用しています。このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36015 は、スペースの制約がある超小型のフィールド・トランスミッタやビジョン・センサなど、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。