JAJSFM4B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
このデバイスは、最大基板温度 (TPCB) が105°CのPCB上で動作させた場合でも、推奨最大値の125°Cを下回る安全なジャンクション温度を維持できます。これは、以下の計算例で確認できます。この計算例では、すべてのブロックが有効になっている状態で、電気特性 (VDD = 3.3V、VDDO = 1.8V)の標準的な消費電流と、熱情報に記載されているエアフローなしの熱データを使用して、デバイスの総電力 (PTOTAL) を計算しています。
ここで、